Conector de placa de circuito impresso - ICC 2,5/ 4-STZ-5,08 BK W/O RN - 1731426

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 12 A, número de polos: 4, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão para crimp, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão econômica de condutores pé-montados em grandes quantidades
  • O auxiliar de remoção facilita o manuseio e permite reduzir as forças de tração sobre o ponto de contato
  • Conector invertido com contatos de pino para saídas de equipamento com proteção contra contato ou conexões cabo a cabo suspensas
  • Combinável com família MSTB 2,5
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1731426
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356158374
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,874 GRM
Número do imposto alfandegário 85472000
País de origem PL (Polônia)