Borne de placa de circuito impresso - SPTA 1/11-3,5 W/O T.SKT - 1731400

A ilustração indica a variante de 10 pólos

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 9 A, tensão nominal: 200 V, passo: 3,5 mm, número de polos: 11, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 65 °, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
  • A conexão oblíqua possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
  • Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1731400
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356157124
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,674 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010