Conector de placa de circuito impresso - PT 1,5/ 4-PVH-5,0 BD:+12-GND - 1731316

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 12 A, número de polos: 4, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão a parafuso com lâmina de proteção do condutor, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Grande capacidade de conexão através de área de borne retangular
  • Permite a conexão de dois condutores
  • Possibilidade de conexão horizontal e vertical para uma introdução do condutor otimizada
  • O travamento lateral permite a configuração individual de diversos números de polos
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1731316
Quantidade de embalagem (VPE) 250 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356156745
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,576 GRM