Borne de placa de circuito impresso - ZFKDSA 2,5-5,08- 2 THT BD:+,- - 1731141

A ilustração indica uma variante de produto de 1 pólo

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 24 A, tensão nominal: 400 V, passo: 5,08 mm, número de polos: 2, tipo de conexão: conexão à mola, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 45 °, cor: preto

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • O espaço de aperto aberto por uma chave de fenda fixa possibilita uma cômoda conexão dos condutores
  • A conexão oblíqua possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
  • O travamento lateral permite a configuração individual de diversos números de polos
  • Os pinos de solda duplos reduzem o esforço mecânico dos pontos de solda
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1731141
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356156868
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,450 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010