Conector de placa de circuito impresso - MSTBA 2,5/ 4-G-5,08THTABGYAU R - 1731138

A ilustração indica uma variante de 8 pólos

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 12 A, número de polos: 4, passo: 5,08 mm, cor: cinza ágata, superfície de contato: Ouro, As informações para o usuário e recomendações de especificação sobre a tecnologia Through Hole Reflow encontram-se em "Downloads"

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Pontos de contato dourados asseguram condutividade de qualidade estável por longo tempo
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • Direção de encaixe paralela à placa de circuito impresso
  • Contorno fechado para uma estabilidade otimizada da conexão
Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1731138
Quantidade de embalagem (VPE) 330 Unid
Quantidade mínima de pedido 330 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356155366
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,064 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930