Conector de placa de circuito impresso - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08THTABGYAU R - 1731125

A ilustração indica uma variante de 8 pólos

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 12 A, número de polos: 3, passo: 5,08 mm, cor: cinza ágata, superfície de contato: Ouro, As informações para o usuário e recomendações de especificação sobre a tecnologia Through Hole Reflow encontram-se em "Downloads"

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1731125
Quantidade de embalagem (VPE) 330 Unid
Quantidade mínima de pedido 330 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356158275
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,890 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930