Conector de placa de circuito impresso - DFK-PC 4/ 2-G-7,62-FS4,8 BD1,2 - 1731099

A ilustração indica uma variante de produto de 5 pólos

Header de passagem, corrente nominal: 15 A, número de polos: 2, passo: 7,62 mm, tipo de conexão: Conexão soldável/conexão para conector plano, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão de encaixe plano normalizada e pouco espaçosa permite uma utilização em todo o mundo
  • A conexão do cabo no lado interno do equipamento possibilita um posicionamento flexível da passagem de parede
Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1731099
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356158527
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,999 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)

Configurador

Você pode configurar este artigo!