Borne de placa de circuito impresso - PTSA 0,5/1,5-8 MIX NZ355 - 1731073

Nenhuma figura disponível

Borne de placa de circuito impresso, passo: 3,5 mm, número de polos: 8, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: Solda por onda, cor: multicolor

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1731073
Quantidade de embalagem (VPE) 100 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356156882
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,116 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)