Borne de placa de circuito impresso - EMKDS 2,5/ 6-5,08 - 1730654

A ilustração indica uma variante de 12 pólos

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 12 A, tensão nominal: 400 V, passo: 5,08 mm, número de polos: 6, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Tecnologia de pressão, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
  • A conexão de pressão com estabilidade a longo prazo garante forças de retenção elevadas sem carga térmica
  • A proteção de sub-conexão integrada evita erros de conexão do condutor sob a luva de tração
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1730654
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 19 (CC-2005)
GTIN 4017918116026
Peso por unidade (exclusive embalagem) 12,590 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)

Configurador

Você pode configurar este artigo!