Conector de placa de circuito impresso - GMSTB-SET A5E00863738 - 1730184

Nenhuma figura disponível

, tensão de teste (III/2): , corrente nominal (Ex): , tensão nominal (Ex): , número de polos: 1, passo: 7,62 mm, : , cor: verde, superfície de contato:tipo de conexão Estanho, montagem: ,

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1730184
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Quantidade mínima de pedido 10 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356151733
Peso por unidade (exclusive embalagem) 40,210 GRM