Borne de placa de circuito impresso - MKDS 1/ 8-3,81 BD:1-8 - 1729898

Nenhuma figura disponível

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 10 A, passo: 3,81 mm, número de polos: 8, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1729898
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918230142
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,802 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010