Conector de placa de circuito impresso - MCV 1,5/ 6-G-3,5 THT PIN2,6 - 1729739

Nenhuma figura disponível

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 8 A, número de polos: 6, passo: 3,5 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1729739
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356150262
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,208 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930