Borne de placa de circuito impresso - SMKDSP 1,5/ 9 BD:PE-1 SO - 1729713

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 17,5 A, tensão nominal: 400 V, passo: 5 mm, número de polos: 9, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 55 °, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
  • A conexão oblíqua possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
  • Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado
  • O travamento lateral permite a configuração individual de diversos números de polos
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1729713
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356150224
Peso por unidade (exclusive embalagem) 12,868 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!