Conector de placa de circuito impresso - SPC 5/ 4-ST-7,62 BUGY 3CPBD4-1 - 1729700

A ilustração indica uma variante de produto de 5 pólos

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 41 A, número de polos: 4, passo: 7,62 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: cinza azulado, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • O espaço de aperto aberto por uma chave de fenda fixa possibilita uma cômoda conexão dos condutores
  • Sobremola de aço integrada para segurança adicional em caso de oscilações de temperatura e potência
  • Otimizado para situações de montagem em espaços exíguos: operação e conexão dos condutores no mesmo sentido
  • Certificação UL 600 V com as menores dimensões
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1729700
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356149884
Peso por unidade (exclusive embalagem) 20,594 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem IN (Índia)