Conector de placa de circuito impresso - FKCS 2,5/12-ST-5,08 BUGYBD1-12 - 1729661

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 12 A, número de polos: 12, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: cinza azulado, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O espaço de aperto aberto por uma chave de fenda fixa possibilita uma cômoda conexão dos condutores
  • Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado
  • Combinável com família MSTB 2,5
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1729661
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356149945
Peso por unidade (exclusive embalagem) 19,291 GRM