Conector de placa de circuito impresso - FKCS 2,5/ 8-ST-5,08 BUGY BD1-8 - 1729645

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 12 A, número de polos: 8, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: cinza azulado, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O espaço de aperto aberto por uma chave de fenda fixa possibilita uma cômoda conexão dos condutores
  • Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado
  • Combinável com família MSTB 2,5
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1729645
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4046356149952
Peso por unidade (exclusive embalagem) 12,955 GRM