Borne de placa de circuito impresso - MK3DS 1,5/16-5,08 BK BD:1-80 - 1729607

Nenhuma figura disponível

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 15 A, passo: 5,08 mm, número de polos: 16, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: preto. O produto pode ser alinhado com diversos números de polos!

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1729607
Quantidade de embalagem (VPE) 48 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918240660
Peso por unidade (exclusive embalagem) 170,100 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010