Header de passagem - MSTB 2,5/ 2-G-5,08 THTGY7038AU - 1729535

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 12 A, número de polos: 2, passo: 5,08 mm, cor: cinza ágata, superfície de contato: Ouro, montagem: THR solda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Pontos de contato dourados asseguram condutividade de qualidade estável por longo tempo
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • Troca simples das placas de circuito impresso graças a módulos encaixáveis
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • Direção de encaixe paralela à placa de circuito impresso
  • Artigos alinháveis na grelha possibilitam placas de circuito impresso equipadas de modo flexível e economizador de espaço
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1729535
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356150002
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,080 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930