Conector de placa de circuito impresso - TMSTBP 2,5/ 5-STF-5,08 BK - 1729522

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 12 A, número de polos: 5, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: preto, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica
  • Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado
  • Permite a conexão de dois condutores
  • Fácil conexão em circuito de potenciais - ideal para aplicações BUS
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1729522
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356149433
Peso por unidade (exclusive embalagem) 17,810 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)