Conector de placa de circuito impresso - IMC 1,5/ 7-G-3,81 PA1,3,5,7 - 1729483

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 8 A, número de polos: 7, passo: 3,81 mm, cor: verde, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • Caixa básica invertida com contatos de soquete para saídas dos equipamentos com proteção contra contato ou conexões placa a placa
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1729483
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356147354
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,055 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem PL (Polônia)