Borne de placa de circuito impresso - MKDSN 1,5/ 3 (13) - 1729283

Nenhuma figura disponível

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 13,5 A, passo: 5 mm, número de polos: 3, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1729283
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918258627
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,960 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010