Borne de placa de circuito impresso - SMKDS 1/ 7-3,81 BD:10-SE - 1729218

Nenhuma figura disponível

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 10 A, passo: 3,81 mm, número de polos: 7, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 35 °, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1729218
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356147859
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,377 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!