Conector de placa de circuito impresso - MSTBC 2,5/ 5-STZ-5,08 BK - 1729137

A ilustração indica uma variante de 10 pólos

Conector para placa de circuito impresso, número de polos: 5, passo: 5,08 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão econômica de condutores pé-montados em grandes quantidades
  • O auxiliar de remoção facilita o manuseio e permite reduzir as forças de tração sobre o ponto de contato
Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1729137
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356147279
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,854 GRM
Número do imposto alfandegário 85472000
País de origem PL (Polônia)