Borne de placa de circuito impresso - FRONT 4-H-6,35-10 BK - 1729108

A ilustração indica uma variante de produto de 5 pólos

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 32 A, tensão nominal: 320 V, passo: 6,35 mm, número de polos: 10, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento frontal, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: preto

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
  • A operação e a conexão a partir de uma só direção permite uma instalação no painel frontal dos dispositivos
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1729108
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356165976
Peso por unidade (exclusive embalagem) 80,780 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem BG (Bulgária)