Borne de placa de circuito impresso - MKKDS 3/16-5,08 BU BD:33-64 - 1728840

Nenhuma figura disponível

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 22 A, passo: 5,08 mm, número de polos: 16, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: azul

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1728840
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356146760
Peso por unidade (exclusive embalagem) 74,240 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010