Conector de placa de circuito impresso - IMCV 1,5/ 3-G-3,81 BK - 1728743

A figura exibe uma variante de produto de 10 pólos na cor verde

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 8 A, número de polos: 3, passo: 3,81 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • A conexão vertical possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
  • Caixa básica invertida com contatos de soquete para saídas dos equipamentos com proteção contra contato ou conexões placa a placa
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1728743
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356146173
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,146 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem PL (Polônia)

Configurador

Você pode configurar este artigo!