Conector de placa de circuito impresso - QC 0,5/ 4-ST-3,81 BD:NZ - 1728691

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 6 A, tensão de teste (III/2): 200 V, número de polos: 4, passo: 3,81 mm, tipo de conexão: Conexão rápida, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão sem pré-tratamento de condutores para uma enorme poupança de tempo
  • Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1728691
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4046356145213
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,890 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem CN (China)