Conector de placa de circuito impresso - QC 1/ 4-ST-5,08 BD:NZ - 1728688

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 10 A, número de polos: 4, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão rápida, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão sem pré-tratamento de condutores para uma enorme poupança de tempo
  • Combinável com família MSTB 2,5
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1728688
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356145220
Peso por unidade (exclusive embalagem) 7,347 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)