Conector de placa de circuito impresso - MSTBW 2,5/ 5-G CRWH - 1728675

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 12 A, número de polos: 5, passo: 5 mm, cor: branco creme, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • Os separadores possibilitam a limpeza ou o encapsulamento da placa de circuito impresso
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1728675
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356145305
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,935 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930