Conector de placa de circuito impresso - MSTBW 2,5/ 2-G BK - 1728662

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 12 A, número de polos: 2, passo: 5 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • Os separadores possibilitam a limpeza ou o encapsulamento da placa de circuito impresso
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1728662
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356145299
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,940 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930