Conector de placa de circuito impresso - MCV 1,5/11-G-3,5 THT PIN2,6R56 - 1728439

Nenhuma figura disponível

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 8 A, número de polos: 11, passo: 3,5 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1728439
Quantidade de embalagem (VPE) 200 Unid
Quantidade mínima de pedido 200 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356143448
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,614 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930