Conector de placa de circuito impresso - DFK-PC 5/ 8-GFU-7,62 - 1727977

A ilustração indica uma variante de produto de 5 pólos

Header de passagem, corrente nominal: 41 A, tensão de teste (III/2): 630 V, número de polos: 8, passo: 7,62 mm, cor: verde, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • O sistema de flange permite a fixação segura na parede do equipamento através de travamento de encaixe sem ferramenta ou com parafuso
  • Chapa de blindagem para uma conexão de blindagem EMC profissional na frente do equipamento
  • Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1727977
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 545 (C-1-2013)
GTIN 4046356136228
Peso por unidade (exclusive embalagem) 26,720 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)