Conector de placa de circuito impresso - DFK-PC 5/ 5-GU-7,62 - 1727838

Header de passagem, corrente nominal: 41 A, tensão de teste (III/2): 630 V, número de polos: 5, passo: 7,62 mm, cor: verde, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • O sistema de flange permite a fixação segura na parede do equipamento através de travamento de encaixe sem ferramenta ou com parafuso
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1727838
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 545 (C-1-2013)
GTIN 4046356136082
Peso por unidade (exclusive embalagem) 14,800 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)