Borne de placa de circuito impresso - SMKDS 5/ 3-6,35 (23) - 1727696

Nenhuma figura disponível

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 32 A, passo: 6,35 mm, número de polos: 3, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 35 °, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1727696
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918322489
Peso por unidade (exclusive embalagem) 6,550 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)