Header de passagem - MC 1,5/ 6-GF-3,81 BK - 1727579

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 8 A, número de polos: 6, passo: 3,81 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1727579
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4046356134781
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,432 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!