Borne de placa de circuito impresso - MKDS 1/10-3,81 SMD BK - 1727308

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 8 A, passo: 3,81 mm, número de polos: 10, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: SMD solda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: preto

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1727308
Quantidade de embalagem (VPE) 11 Unid
Quantidade mínima de pedido 11 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 82 (C-1-2013)
GTIN 4017918025670
Peso por unidade (exclusive embalagem) 9,440 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)