Conector de placa de circuito impresso - PC 5/ 4-ST-7,62 BUGY BDWH:1-4 - 1727252

Nenhuma figura disponível

Conector para placa de circuito impresso, número de polos: 4, passo: 7,62 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: cinza azulado, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1727252
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356134408
Peso por unidade (exclusive embalagem) 20,659 GRM