Borne de placa de circuito impresso - MKDS 1/ 3-3,81 SMD BK - 1727243

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 8 A, tensão nominal: 160 V, passo: 3,81 mm, número de polos: 3, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: SMD solda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: preto

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
  • Formato muito reduzido para a bitola do condutor correspondente
  • Concebido para a integração no processo de solda SMT
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1727243
Quantidade de embalagem (VPE) 28 Unid
Quantidade mínima de pedido 28 Unid
Página de catálogo Página 82 (C-1-2013)
GTIN 4017918025618
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,228 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)