Borne de placa de circuito impresso - MKKDSN 1,5/17 BD:1-34 - 1727197

Nenhuma figura disponível

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 13,5 A, passo: 5 mm, número de polos: 17, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1727197
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356133777
Peso por unidade (exclusive embalagem) 36,617 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!