Conector de placa de circuito impresso - TVFKC 1,5/ 4-ST BK YE - 1727142

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 10 A, número de polos: 4, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: preto, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • Fácil conexão em circuito de potenciais - ideal para aplicações BUS
  • Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
  • Combinável com família MSTB 2,5
  • Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1727142
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4046356133838
Peso por unidade (exclusive embalagem) 6,186 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)