Conector de placa de circuito impresso - MSTBC 2,5/ 6-STZF-5,08 BD:1-6 - 1726693

A ilustração indica uma variante de 10 pólos

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, número de polos: 6, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão para crimp, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão econômica de condutores pé-montados em grandes quantidades
  • O auxiliar de remoção facilita o manuseio e permite reduzir as forças de tração sobre o ponto de contato
  • Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1726693
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4046356132169
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,268 GRM
Número do imposto alfandegário 85472000
País de origem PL (Polônia)