Conector de placa de circuito impresso - MSTBT 2,5/ 3-ST GY7035 BDNZ:86 - 1726596

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 12 A, número de polos: 3, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: cinza claro, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1726596
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356132633
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,947 GRM