Conector de placa de circuito impresso - FK-MPT 0,5/ 4-ICVA-3,5 GN - 1724145

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 3 A, tensão de teste (III/2): 250 V, número de polos: 4, passo: 3,5 mm, cor: verde, superfície de contato: Estanho, montagem: THR solda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Adequado para processos de solda por onda e refusão
  • Proteção contra conexão incorreta através de disposição assimétrica dos soquetes
  • A conexão vertical possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
  • Troca simples das placas de circuito impresso graças a módulos encaixáveis
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1724145
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356123945
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,840 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930