Borne para placa de circuito impresso - MK3DSH 3/ 4-5,08-EX - 1713652

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 24 A, tensão nominal: 320 V, passo: 5,08 mm, número de polos: 10, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, cor: verde. O produto pode ser alinhado com diversos números de polos!

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Cumpre os exigentes requisitos de segurança do tipo de proteção contra ignição "Ex e" conforme IEC 60079-7 para áreas potencialmente explosivas
  • O formato alto permite a conexão dos condutores em placas de circuito impresso encapsuladas
  • A conexão de condutores em vários níveis permite densidades de contato superiores
  • A proteção de sub-conexão integrada evita erros de conexão do condutor sob a luva de tração
  • O travamento lateral permite a configuração individual de diversos números de polos
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1713652
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626351506
Peso por unidade (exclusive embalagem) 13,670 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010