Conector de placa de circuito impresso - PC 6/ 3-ST-10,16BD:T/L3-R/L1SO - 1713628

A ilustração indica uma variante de produto de 5 pólos

Plugue conector, corrente nominal: 41 A, tensão de teste (III / 2): 1000 V, número de polos: 3, passo: 10,16 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: verde, superfície de contato: Prata

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1713628
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626326801
Peso por unidade (exclusive embalagem) 25,230 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)