Conector de placa de circuito impresso - TVFKC 1,5/ 4-ST CP2,3BD:A2-34 - 1713615

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Plugue conector, corrente nominal: 10 A, tensão de teste (III/2): 320 V, número de polos: 4, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1713615
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626320373
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,803 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)