Conector de placa de circuito impresso - MCV 1,5/10-GR-3,81 P26 THRR56 - 1713541

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Header, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III / 2): 160 V, número de polos: 10, passo: 3,81 mm, Cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: THR solda, As informações para o usuário e recomendações de especificação sobre a tecnologia Through Hole Reflow encontram-se em "Downloads"

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1713541
Quantidade de embalagem (VPE) 200 Unid
Quantidade mínima de pedido 200 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 185 (NTK-2006)
GTIN 4046356093194
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,915 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930