Conector de placa de circuito impresso - MCVW 1,5/ 5-ST-3,81 BKBDWH:-D0 - 1713518

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Plugue conector, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 160 V, número de polos: 5, passo: 3,81 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: preto, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1713518
Quantidade de embalagem (VPE) 250 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626317052
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,088 GRM