Grunddel - MSTB 2,5/ 7-G-5,08 4PA CR2,4,6 - 1713475

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Grunddel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 7, rastermått: 5,08 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Vantagens para si

  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • Troca simples das placas de circuito impresso graças a módulos encaixáveis
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • Direção de encaixe paralela à placa de circuito impresso
  • Artigos alinháveis na grelha possibilitam placas de circuito impresso equipadas de modo flexível e economizador de espaço
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1713475
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626372495
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,200 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
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
A plataforma para a automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para a página web PLCnext
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback