Plugue conector - QC 1,5/ 3-ST CP2,3 - 1713333

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III / 2): 630 V, número de polos: 3, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão rápida, Cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1713333
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626320762
Peso por unidade (exclusive embalagem) 9,054 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem CN (China)